Válvula de bola de cuerpo de latón Serie 722
- Válvula de puerto estándar y extremo con rosca hembra construida en latón forjado
- Sizes from ¼ – 2″ | DN8 – DN50
- Presiones de hasta 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha de técnica de válvula de bola roscada Serie 722 | 08.15 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|