Válvula esférica Serie 721
- Válvula de bola flotante que reduce los requerimientos de torque
- Sizes from 4 – 6″ | DN100 – DN150
- Presiones de hasta 800 psi | 5515 kPa | 55 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de válvula esférica Serie 721 | 08.14 |
|
|
Aprobaciones de productos de agua potable de NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | Aprobaciones polacas de NIZP rev A |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|