FireLock™ Series 717HR High Pressure Riser Check Valve

  • Incluye un disco de acero inoxidable que se asienta contra el sello de junta tórica, cuando se instala en una cara electrogalvanizada con níquel
  • Incluye llaves de presión aguas arriba y abajo, se debe especificar el kit de retención para tubería principal al momento de realizar el pedido
  • Tamaños de 2–3″ | DN50–DN75
  • Acople con un perno optimizado para la instalación del rociador