Válvula de retención de alta presión FireLock™ Serie 717H
- Incluye un disco de acero inoxidable que se asienta contra el sello de junta tórica, cuando se instala en una cara electrogalvanizada con níquel
- Tamaños de 2–3″ | DN50–DN80
- Acople con un perno optimizado para la instalación del rociador