Válvula de retención Serie 716/716H
- Incluye un disco encapsulado elastomérico y un asiento de níquel soldado
- Tamaños de 2–12” | DN50–DN300
- Presiones de hasta 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de válvula de retención Serie 716H/716 | 08.08 |
|
|
Aprobación marítima de Det Norske Veritas Germanischer Lloyd – Series 716/716H | TAP000012E |
|
|
Aprobaciones de productos de agua potable de NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | Aprobaciones polacas de NIZP rev A |
|
|
Manual de remplazo de partes para Serie 716/717 | I-716-717-KIT4 |
|