Válvula de retención tipo compuerta Serie 713
- Válvula de retención de alta presión diseñada para uso con conexiones y acoples ranurados Victaulic para una rápida instalación en puertos de entrada y salida.
- Tamaños de 2–4″ | DN50–DN100
- Presiones de hasta 1,000 psi | 6,895 kPa | 69 bar para 2″ | DN50 y 750 psi | 5,171 kPa | 52 bar para 2½–4″ | DN63–DN100