Válvula de retención tipo compuerta Serie 712
- Diseñada para uso con conexiones y acoples ranurados Victaulic® para una rápida instalación en puertos de entrada y salida
- Tamaños de 2–4″ | DN50–DN100
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic