Válvula mariposa FireLock™ Serie 707C – Cierre supervisado

  • Diseño para cierre supervisado en condiciones normales de operación
  • Cuerpo y disco de hierro dúctil con asientos de EPDM
  • Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar