Válvula mariposa FireLock™ Serie 705 – Apertura supervisada
- Carcasa de actuador resistente al clima aprobada para uso interior o exterior
- Cuerpo y disco de hierro dúctil con asientos de EPDM
- Tamaños de 2 a 12″ | DN50 – DN300
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar