Válvula mariposa serie 608N para tubería de cobre
- Para uso con tuberías de cobre tipos K, L, M y DWV
- Disponible con la palanca de cierre con seguro y tope con posiciones múltiples o con el actuador del engranaje
- Tamaños de 2 ½–6” | 66.7–155.6 mm
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Temperatura de funcionamiento para aplicaciones de agua potable: entre +20 °F y +180 °F/entre -7 °C y +82 °C
- Temperatura de funcionamiento para aplicaciones de agua no potable: entre +20 °F/-7 °C y +230 °F/+110 °C
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic