Válvula mariposa de acero inoxidable Vic-300™ MasterSeal™ Serie 461/Serie E461
- Tamaños desde 2 – 12″/DN50 – DN300
- Serie 461: cuenta con extremos ranurados Original Groove System (OGS)
- Serie E461: incluye extremos ranurados StrengThin™ 100
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Diseñada para servicios bidireccionales de fin de línea a máxima presión de trabajo
- Disponible sin palanca, con actuador de engranajes, con palanca de cierre con seguro y tope con posiciones múltiples o con palanca de 10 posiciones y tope