Válvula de retención Serie 416/E416 para acero inoxidable

  • Válvula de retencion de clapeta oscilante accionada por resorte, provista de asiento elástico y diseñada para aplicaciones horizontales o verticales (flujo ascendente)
  • La Serie 416 incluye extremos ranurados OGS
  • La Serie E416 incluye extremos ranurados StrengThin™ 100
  • Tamaños desde 2 -12″ | DN50 – DN200
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar