Válvula de retención de doble disco Serie 415
- Disponible con extremos ranurados para instalación en sistemas StrengThin™ o en Original Grooved Systems (OGS)
- Tamaños de 2–18″ | DN50–DN450
- Presiones de hasta 1200 psi | 8274 kPa | 83 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de válvula de retención de doble disco Series 415 | 17.37 |
|
|
Datos de diseño para el cálculo y acomodamiento de la expansión térmica en líneas de tuberías | 26.02 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|