Series 387 and Series 388 Modular Dual Pump Skids
- Plataforma modular de doble bomba en línea Serie 387
- Plataforma modular de doble bomba de succión axiales Serie 388
- Tamaños 2 1/2–10″ | 73.0 mm–DN250
- Capacidad de presión de trabajo de la conexión bridada hasta un máximo de 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Temperatura de operación: de -30 ˚F a + 230 ˚F | de -34 ˚C a +110 ˚C
- Configurado con bajadas de bomba Serie 380/381/382/383 para el aislamiento de la vibración
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic