Estaciones de válvulas reductoras de presión verticales serie 386-V

  • Estación de válvula reductora de presión (PRV) vertical totalmente integrada y lista para instalar
  • Para uso en sistemas de agua potable a fin de reducir y controlar las presiones del sistema dentro de niveles seguros especificados, independiente de la presión aguas arriba y las variaciones de flujo
  • Generalmente, usada en instalaciones con poco espacio en las que la estación estándar serie 386 PRV no cabe
  • Disponible en cuatro configuraciones estándares (series 386A-V, 386B-V, 386C-V, 386D-V)
  • Tamaños de 1 1/2–4” | DN40–DN100
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic