Estaciones de válvulas reductoras de presión Serie 386
- Estación de válvula reductora de presión (PRV) totalmente integrada lista para instalar
- Para uso en sistemas de agua potable a fin de reducir y controlar las presiones del sistema dentro de niveles seguros especificados, independiente de la presión aguas arriba y las variaciones de flujo
- Se ofrecen en seis configuraciones estándares (Series 386A, 386B, 386C, 386D, 386E, 386F)
- Tamaños de 1½ – 6″ | DN40 – DN150
- Presiones de hasta 300 psi| 2068 kPa | 21 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic