Bajada para unidad manejadora de aire (UMA) Serie 385 con aislación de vibraciones
- Proporciona conexiones para abordar las necesidades de tuberías de la UMA para aislación, filtración, balanceo y drenaje
- La junta giratoria acomoda la naturaleza variable del desalineamiento del serpentín y las variantes en espacios verticales durante la instalación
- Se ofrecen en seis configuraciones estándares (serie 385A, 385B, 385C, 385D, 385E, 385F)
- Tamaños de 2 x 2″/DN50 x DN50 hasta 6 x 4″/DN150 x DN100
- Presiones de hasta 300 psi/2068 kPa/21 bar
- Temperaturas de hasta +230°F/+110°C
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic