Válvula de compuerta de vástago no ascendente (NRS) serie 372
- Tamaños disponibles: 2 ½”-16” IPS
- Clase de presión: 250 psi/1,725 kPa/17 bar
- Temperatura de operación: entre -20 °F y + 180 °F/entre -29 °C y +82 °C
- Certificaciones/listados de clasificación: este producto cumple con la norma AWWA C509