Válvulas de compuerta Open Stem & Yoke (OS&Y) Serie 371

  • Tamaños disponibles: 2 ½”-16” IPS
  • Clase de presión: 250 psi/1,725 kPa/17 bar
  • Temperatura de operación: entre -20 °F y + 180 °F/entre -29 °C y +82 °C
  • Certificaciones/listados de clasificación: este producto cumple con la norma AWWA C509