Acople de transición Aquamine™ Serie 2972 para PVC
- Proporciona una transición conveniente de PVC a acero ranurado sin necesidad de adaptadores especiales
- Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
- Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de acople de transición Aquamine™ para PVC de extremo plano a ranurado Estilo 2972 | 50.06 |
|
|
Términos y condiciones de venta (productos Aquamine™) | 29.01-Aquamine |
|
|
Datos de diseño de ingeniería Aquamine™ | 50.02 |
|
|
Manual de instalación de productos Aquamine™ | I-Aquamine |
|