Acople de tubería de extremo plano Aquamine™ Serie 2970
- Acople de repuesto para sistemas de PVC; no se requiere preparar la tubería
- Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
- Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Lista de productos Aquamine™ | 50.01 |
|
|
Términos y condiciones de venta (productos Aquamine™) | 29.01-Aquamine |
|
|
Datos de diseño de ingeniería Aquamine™ | 50.02 |
|
|
Manual de instalación de productos Aquamine™ | I-Aquamine |
|