Bucle flexible para vapor Serie 159

  • Absorción de movimiento de tuberías por cambios de temperatura, actividad sísmica y asentamiento diferencial de la edificación
  • Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Aplicaciones con vapor y sin vapor: Presiones de hasta 150 psi | 1034 kPa
  • De -20°F a +366°F | de -29°C a +186°C
  • Incluye el perfil de ranura patentado Victaulic OGS-200
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic