Válvula mariposa con revestimiento de goma Installation-Ready™ serie 122 con disco de aluminio bronce

  • Diseñado para usarse en tuberías metálicas que incluyen extremos con perfil ranurado de Original Groove System (OGS) de Victaulic
  • Diseñada para servicios bidireccionales a máxima presión de trabajo
  • Disponible con múltiples palancas opcionales
  • Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic