Series 121 Installation-Ready™ Rubber-Lined Butterfly Valve for Carbon Steel Pipe

  • Designed for use on carbon steel pipe which features ends formed with the Victaulic Original Groove System (OGS) groove profile
  • Diseñada para servicios bidireccionales a máxima presión de trabajo
  • Disponible con múltiples palancas opcionales
  • Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic