Rigid and Flexible OGS Long Run Fittings

  • Conexiones de tramos largos de una pieza fabricadas para aplicaciones de tuberías en sala de máquinas y distribución
  • Tamaños 2 1/2–12″ | 73.0 mm–DN300
  • Suministradas con extremos ranurados por laminación de Original Groove System (OGS)
  • Conexión rígida: presiones de hasta 750 psi | 5,171 kPa con el acople Estilo 107N
    • N.° R10, R11, R12, R13, R14 y R15
  • Conexión flexible: presiones de hasta 1,000 psi | 6,900 kPa con acople Estilo 177N/77
    • N.° R20, R21, R22, R23, R24 y R25
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic