Rigid and Flexible AGS Long Run Fittings
- Conexiones de tramos largos de una pieza fabricadas para aplicaciones de tuberías en sala de máquinas y distribución
- Tamaños de 14–24″ | DN350–DN600
- Suministradas con extremos ranurados por laminación del Victaulic Advanced Groove System (AGS)
- Conexión rígida: presiones de hasta 350 psi | 2,413 kPa con acople Estilo W07
- Nos. WR10, WR11, WR12, WR13, WR14, and WR15
- Conexión flexible: presiones de hasta 350 psi | 2,413 kPa con acople Estilo W77
- Nos. WR20, WR21, WR22, WR23, WR24, and WR25
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic