Ranuradora por laminación inteligente RG5200i
Primera herramienta inteligente de ranurado por laminación
- Fully-automated, hydraulic shop tool is shipped fully assembled with proximity scanner, control stand, and rolls for standard grooving (4 – 24” | DN100 – DN600) Schedule 10 – 40 pipe
- Los rodillos de seguimiento optimizados mantienen la tubería en la herramienta durante el proceso de ranurado por laminación
- La herramienta se despacha con rodillos Original Groove System de 4–12″ |DN100–DN300 y rodillos AGS™ de 14–24″| DN350–DN600.
- Requerimientos de transmisión: unidad autónoma
- Power Requirements: 208/240 volts, 3 phase, 50/60 hertz standard. For global voltage, connections contact Victaulic for details. 3 phase requires tool power to be hard-wired by a locally certified electrician.
- Peso: 1120 lbs. | 508 kg