Ranuradora por laminación RG3212
- Roll grooves 2 – 12″|DN50 – DN300 steel pipe
- Field fabrication roll grooving tool
- Anti-flare roll grooving capability controls pipe end flare
- Power Requirements: 120 volt, 15-amp
- Weight: 302 lbs|137 kg
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de la ranuradora por laminación RG3212 | 24.19 |
|
|
Manual de la ranuradora por laminación RG3212 | TM-RG3212 |
|