Ranuradora por laminación manual RG1

  • Ranuras por laminación 1″ | Tubería de acero al carbón DN25
  • Diseñada para proporcionar una ranura Victaulic IGS en tubería de acero al carbón cédulas 10 y 40
  • La herramienta se opera manualmente utilizando la palanca suministrada
  • Requerimientos de energía: Ninguno
  • Peso: 22 lbs | 10 kg