Válvula de compuerta tipo guillotina para tubería HDPE Serie 906

  • Apta para uso en líneas de fluido que contengan sólidos, lodos, y/o sustancias abrasivas
  • Diseñada con anillos de retención de acero inoxidable para tuberías de HDPE de extremo plano (SDR 7 – 21)
  • Todas las piezas sometidas a desgaste se pueden remplazar en línea sin retirar la válvula de la tubería - Utiliza la tecnología patentada Installation-Ready™
  • Disponible con accionamiento neumático, hidráulico y manual
  • Tamaños de 3 – 8″ IPS HDPE
  • Presiones de hasta 150 psi | 1035 kPa | 10 bar