Sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™
- Most economical and efficient pipe joining solution for carbon steel piping systems sized 2”/DN50 and down
- Acople Installation-Ready™ Estilo P07
- Acople deslizable Installation-Ready™ Estilo P08
- Acople reducido Installation-Ready™ Estilo P50
- Codo de 90° Installation-Ready™ N° P10
- Conexión en "T" Installation-Ready™ N°. P20
- Válvula esférica de paso completo Serie P89
- Adaptador dieléctrico recto N° P47 (Extremo plano x Soldado)
- Adaptador dieléctrico para codo de 90° N° P97 (Extremo plano x soldado)
- Herramienta de corte y marcación PC3110
- Tamaños disponibles: ½ – 2”/DN15 – DN50
- Presiones de hasta 300 psi/2068 kPa/21 bar