Válvula reductora de presión con línea auxiliar de flujo bajo serie 972-2B

  • Victaulic Serie 972-2B | Bermad Modelo BC-720-2B-P
  • Tamaños de 1/2 – 8″ | DN15 – DN200
  • Presiones de hasta 300 psi | 2038 kPa | 21 bar
  • Reduce la presión más alta aguas arriba (entrada) a la presión más baja aguas abajo (salida), independiente de las fluctuaciones de demanda o variaciones de presión aguas arriba
  • La línea auxiliar maneja los flujos bajos cuando la válvula principal se cierra
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic