No. A191 Carbon Steel Anchor Outlet Fitting
- Para uso en tuberías principales NPS de acero al carbón
- Anclaje integrado para dirigir el movimiento de la tubería
- Conexión a línea de derivación
- Tamaños 4– 2” | DN100–DN300
- Presiones de hasta 500 psi | 3447 kPa
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic