No. A190 Carbon Steel Riser Movement Fitting
- Para uso en derivaciones de tubería principal NPS de acero al carbón para adaptarse al movimiento de esta
- Proporciona una deflexión de 0.75″ (hacia arriba y hacia abajo) dentro de un espacio de eje de 24″.
- Proporciona una válvula de cierre en cada piso.
- Proporciona aislamiento de ruido y vibraciones.
- Tamaños de 2–6″ | DN50–DN150
- Presiones de hasta 300 psi | 2,068 kPa
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic