Base motorizada de herramienta Power Mule II

  • Ideal para impulsar herramientas individuales de ranurado por corte Victaulic®
  • La unidad de dos ruedas para trabajo pesado impulsa las herramientas Victaulic de ranurado por corte a la velocidad y con la potencia necesarias para un ranurado exacto
  • Cabezal rotatorio para aplicaciones horizontales y verticales
  • La unidad Power Mule II incluye un control de Avance-Apagado-Reversa y un pedal de accionamiento integrado
  • Velocidad a carga máxima: 35 rpm
  • Requerimientos de energía: 115 volts, 15 amps, 50/60Hz (220 volts opcional)
  • Peso: 190 lbs. | 86 kg