Salida Mechanical-T Estilo 622 para cobre
- Proporciona una conexión directa en cualquier ubicación de una tubería de cobre K, L y M
- Disponible para unir tuberías de cobre CTS
- Tamaños de 2½ 4″ | DN65 DN100
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic