Válvulas de balanceo manual
- Válvula de globo con patrón “Y”
- TA Series 786, 787H y 78KH: Volante digital con apertura en 4 vueltas; incluye tope con posiciones múltiples
- TA Series 788 y 789: Volante digital con apertura en 8, 12 o 16 vueltas (dependiendo del tamaño); incluye tope con posiciones múltiples
- Capacidad nominal desde -4°F hasta +250°F | desde -20°C hasta +120°C
- TA Serie 786 con extremo soldado
- Tamaños de ½ – 2” | DN15 – DN50
- 300 psi/2068 kPa/20.7 bar
- TA Serie 787H de extremo con rosca hembra y Serie 78KH de unión NPT macho x NPT hembra
- Tamaños de ½ – 2” | DN15 – DN50
- 400 psi/2758 kPa/27.6 bar
- TA Serie 788 extremo bridado
- Tamaños de 2 ½ – 16” | 73.0 mm – DN400
- 250 psi/1724 kPa/17.2 bar
- TA Serie 789 de extremo ranurado
- Tamaños de 2 ½ – 12” | 73.0 mm – DN300
- 350 psi/2413 kPa/24 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic