Paquetes de serpentín KOIL-KIT™ estándar

  • Apto para una variedad de aplicaciones de agua caliente y fría, incluidos sistemas de agua tratada y no tratada
  • La Serie 799 consta de los siguientes componentes: una combinación de filtro "Y"/válvula esférica Serie 78Y o combinación de unión de válvula esférica Series 78T; una conexión de puerto de unión Serie 78U; y una válvula de balanceo Serie 78K, Serie 786 (soldada) o Serie 78BL; con o sin mangueras; y con o sin PT y extensiones de palanca
  • Tamaños de ½–2” | DN15–DN50
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic