Paquetes de serpentín KOIL-KIT™ con opciones ATC y de línea auxiliar

  • Apto para una variedad de aplicaciones de agua caliente y fría, incluidos sistemas de agua tratada y no tratada
  • La Serie 79B consta de los siguientes componentes: una combinación de filtro "Y"/válvula esférica Serie 78Y o combinación de unión de válvula esférica Serie 78T; una conexión de puerto de unión Serie 78U; y una válvula de balanceo, además de dos mangueras de serpentín y diversas opciones de válvulas de línea auxiliar
  • La Serie 79A incluye la opción de ensamblar y despachar la válvula ATC de su preferencia dentro del paquete de serpentín Victaulic KOIL-KIT
  • Tamaños de ½–2” | DN15–DN50
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic