Bajadas para bombas de entrada con aislación de vibraciones
- Incluye control de flujo, acoples flexibles para control de vibraciones, puertos de acceso para manómetros y termopozos, y una conexión de bomba bridada incorporada.
- Tamaños de 3 – 12” | DN80 – DN300
North America
- Serie 381 – Conexión de brida Clase 150; incluye difusor de succión
- Serie 381G – Conexión Original Groove System (OGS); incluye difusor de succión
- Serie 382 – Conexión de brida Clase 150; incluye filtro tipo "Y"
- Serie 382G – Conexión OGS; incluye filtro tipo "Y"
- Capacidad de presión de trabajo de la conexión bridada hasta un máximo de 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Europa y Australia
- Serie 391 – Incluye difusor de succión
- Serie 392 – Incluye filtro tipo "T"
- Misma capacidad nominal de presión que PN10/16, la conexión de brida Clase 150 o la conexión de brida conforme a la Norma Australiana Tabla E
China
- Serie 328 que incluye difusor de succión
- Capacidad nominal de presión de la conexión de brida PN10/16
Hong Kong
- Serie 331– Incluye difusor de succión
- Serie 332– Incluye filtro tipo "Y"
- Capacidad nominal de presión de la conexión de brida PN10/16
Taiwán
- Serie 334– Incluye difusor de succión
- Capacidad nominal de presión de la conexión de brida PN10/16
Corea
- Serie 337– Incluye difusor de succión
- Misma capacidad nominal de presión que la conexión bridada PN10/16 o JIS 10K