Conexiones ranuradas Installation-Ready™ para cobre

  • La conveniencia de una conexión de una pieza con la simplicidad del acople rígido Estilo 607
  • Disponible para unir tuberías de cobre CTS
  • Tamaños desde 2 –- 3” | DN50 –- DN80
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar