Conexiones ranuradas para hierro dúctil AWWA (fundido)
- Las conexiones de tamaños AWWA se suministran con ranuras de radio rígido conforme a ANSI/AWWA C-606
- Las conexiones se ajustan a la norma ANSI 21.10/AWWA C-110 en dimensiones de centro a extremo y a AWWA C-153 o ANSI 21.10/AWWA C-110 en espesor de pared
- Disponibles con una gran variedad de revestimientos
- Victaulic puede proporcionar conexiones roscadas de conformidad con las ubicaciones y dimensiones indicadas en ANSI B16.1
- Tamaños de 3 36″ | DN80 DN900
- Presión nominal hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic