Conexiones ranuradas para aluminio
- Diseñado con extremos con ranura original (OGS) para montaje con acoples Victaulic
- Disponible en configuraciones de conexión de codo, "T", tapón y reducción concéntrica, además de niples adaptadores ranurado por roscado, ranurado por biselado, y ranurado por ranurado para tamaños de 1 – 8”/DN25 – DN200
- Para otras configuraciones, consulte con Victaulic
- Conexiones: Aluminio, ASTM B-26, aleación 356-T6. Niples: Tuberías de aluminio conforme a ASTM B-210, aleación 6061T6 o 6063T6, peso estándar.