Globe Model V5608
- Aplicación específica
- K5.6 | S.I.8.1
- Vertical
- Respuesta rápida
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 175°, 200° (F)
- 79°, 93° (C)
- cULus
- Latón
- 175 psi | 12 bar
- Llaves: 325390
Revisar manuales y fichas técnicas.
Usamos cookies para darle la mejor experiencia al usar nuestro sitio web. Con su permiso, también establecemos cookies de rendimiento y funcionalidad, de análisis, de publicidad y de redes sociales. Puede hacer clic en “Aceptar todas” si le parece bien que instalemos cookies (siempre puede cambiar de opinión después). Para obtener más información, consulte nuestro Aviso de cookies.
Manage Cookies
Este sitio web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones, como reconocerlo cuando vuelve a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles. Para obtener más información, consulte nuestro Aviso de cookies.
Estas son las cookies que se requieren para el funcionamiento de nuestro sitio web. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, las cookies que le permiten acceder a áreas seguras de nuestro sitio web, utilizar las funciones de chat de nuestro servicio de atención al cliente, utilizar un carrito de compras o hacer uso de los servicios de facturación electrónica.
Si desactiva esta cookie, no podremos guardar sus preferencias. Esto significa que, cada vez que visite este sitio web, tendrá que habilitar o deshabilitar las cookies de nuevo.
Estas cookies recopilan información sobre la forma en que los usuarios acceden y navegan por el sitio web. Estas cookies también pueden recopilar los sitios web que visitó antes de llegar a nuestro sitio web. Usamos esta información en forma agregada para ayudarnos a mejorar la forma en que funciona nuestro sitio web, para personalizar el funcionamiento de nuestro sitio web o para personalizar nuestro sitio web según sus intereses.
Please enable preference cookies first so that we can save your preferences!
Estas cookies se utilizan para hacer que la publicidad que se muestra en el sitio web sea más pertinente para usted. Estas cookies evitan que los anuncios vuelvan a aparecer y aseguran que se muestren correctamente. Algunas cookies de terceros pueden realizar un seguimiento de los usuarios en diferentes sitios web y ofrecerán anuncios pertinentes para sus intereses.
Please enable preference cookies first so that we can save your preferences!
Estas se utilizan para reconocerlo cuando vuelva a nuestro sitio web. Esto nos permite personalizar nuestro contenido para usted y recordar sus preferencias (por ejemplo, su elección de idioma o región), pero no son esenciales para el rendimiento del sitio web.