Cable de diámetro de ranura GDC-CTS Go/No-Go para tuberías de cobre
- Cable de bolsillo Go/No-Go para tomar medidas de circunferencia en tuberías de cobre
- El cable GDC-CTS solo se debe utilizar para verificar que las tuberías ranuradas por laminación cumplan con el estándar CTS para tuberías de cobre endurecido tipos K, L y M conforme a las especificaciones de las normas ASTM B-88 y DWV, y ASTM B-306 (tamaños de 2–8″ | 54.0–206.4 mm).
- El cable GDC-EC solo se debería utilizar para verificar que las tuberías ranuradas por laminación cumplan con las especificaciones de la Norma Europea EN 1057 R250 (semiendurecida) (tamaños de tubería de 54 159 mm).
- El cable GDC-AC solo se debería utilizar para verificar que las tuberías ranuradas por laminación cumplan con la Norma Australiana AS 1432 para tuberías de cobre tipos A, B y D