• Inicio
  • Productos
  • Válvula de retención del sistema de preacción FireLock NXT™ Series 769N

Válvula de retención del sistema de preacción FireLock NXT™ Series 769N

  • Disponible sin accesorios, preconfigurada, como tubería principal Vic-Quick o en un gabinete Fire-Pac FireLock Serie 745
  • Tamaños de 1½ – 8″ | DN40 – DN200
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar