Conjunto de configuración autoconvertible FireLock NXT™

  • En caso de una pérdida de corriente alterna, el módulo AutoConvert se asegura de la posición cerrada a abierta con un impulso eléctrico rápido
  • Para uso con válvulas de descarga eléctrica serie 769N de tamaños de 1½ a 8″ | DN40 – DN200
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 20 bar