Conjunto de configuración autoconvertible de preacción FireLock NXT™

  • En caso de una pérdida de corriente alterna, el módulo AutoConvert se asegura de la posición cerrada a abierta con un impulso eléctrico rápido
  • Para uso con válvulas de descarga eléctrica Serie 769N de tamaños de 1½ – 8″ | DN40 –DN200
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 20 bar