FireLock™ modelo V4998
- Almacenamiento (ESFR)
- Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
- K25.2 | S.I.36.8
- Colgante
- Respuesta rápida
- 1″ | 25 mm FireLock™ IGS™ ranurado
- 165°, 212° (F)
- 74°, 100° (C)
- FM
- Latón
- 175 psi | 12 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de FireLock™ modelo V4998 | 40.94 |
|
|
Ficha técnica de acople para rociador IGS™ Installation-Ready FireLock™ Estilo V9 | 10.65 |
|
|
Instrucciones de instalación de acople IGS™ Installation-Ready™ de rociador FireLock™ Estilo V9 (I-V9) | I-V9 |
|
|
Especificación de ranura IGS™ | 25.14 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|