FireLock™ modelo V4996
- Almacenamiento (ESFR)
- Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
- K22.4 | S.I.32.0
- Colgante
- Respuesta rápida
- 1″ | 25 mm NPT/25mm BSPT/IGS Grooved
- 165°, 212° (F)
- 74°, 100° (C)
- cULus, FM
- Latón
- 175 psi | 12 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de FireLock™ modelo V4996 | 40.93 |
|
DE LA CALLE AL ROCIADOR, NUNCA HABRÁ DUDAS. ENTREGAMOS VERSATILIDAD Y VALOR. "Victaulic está siempre a la vanguardia